Resultados de la búsqueda de "MS-IG"
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-IG-468 - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 6 mm, 12 mm - - - MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 pulg. - - - MS-IG-600 - 3/8 pulg. - - - MS-IG-612M - 1/4 pulg, 1/2 pulg, 6 mm., 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - MS-IG-810 - 12 mm, 1/2 pulg. - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 pulg. - - - MS-IG-1410 - 7/8 pulg., 20 mm, 22 mm - - - MS-IG-1610 - 25 mm, 1 pulg. - - - MS-IG-200 - 1/8 pulg., 2 mm, 3 mm - - - MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 pulg. - - - MS-IG-100 - 1/16 pulg. - - - MS-IG-1010 - 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas