Swagelok® 써모웰
Swagelok 써모웰로 가압, 부식성, 유동, 점성 또는 마모성 유체로 인해 발생할 수 있는 손상으로부터 바이메탈 온도계를 보호할 수 있습니다.
써모웰 정보 요청Гильзы Swagelok позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы, в то же время защищая термометры от повреждений в результате воздействия технологической среды. Они подходят для термометров с длиной штока от 2,5 до 12 дюймов (от 63,5 до 305 мм) с укороченным, прямым и коническим стержнем.
Стандартным вариантом является конструкция из нержавеющей стали 304, а вариант из нержавеющей стали 316 предлагается, если необходима повышенная стойкость к коррозии. Дополнительно предлагаются удлиненные варианты для применения в трубопроводных системах с изоляцией, защитный колпак и цепь из нержавеющей стали, а также соединение с прибором с внутренней резьбой G1/2B.
Технические характеристики защитных гильз
Соединения с технологическим оборудованием | Фланцевое соединение с буртиком (ASME B16.5); зажимное соединение Kwik-Clamp для биофармацевтики, соответствующее требованиям 3-А; резьбовое соединение (NPT); фитинг под приварку враструб |
Соединения с прибором | Трубная цилиндрическая наружная резьба NPSM 1/2 дюйма для механических соединений (стандарт); G1/2B (опционально) |
Размер | Проходное отверстие 0,260 дюйма (6,6 мм); соединения с технологическим оборудованием от 1/2 до 2 дюймов |
Каталоги защитных гильз
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.