text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 볼 밸브

Swagelok® 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브

Swagelok 볼 밸브와 플러그 밸브는 거의 모든 산업에 대응하는 포괄적인 유체 차단 솔루션을 제공합니다.

볼 밸브 | 애플리케이션에 적합하게 선택 및 구성된 신뢰성 높은 차단 밸브
플러그 밸브 | 안정적인 저 토크 작업을 지원하는 경제적이고 신뢰성 높은 차단 솔루션

모든 볼 밸브 및 플러그 밸브 보기

Swagelok 볼 밸브는 비산 누출을 억제할 수 있으며 광범위한 애플리케이션에 사용 가능합니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 구성이 있습니다.

Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질로 공급 가능합니다.

적합한 볼 또는 플러그 밸브를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 밸브 비디오 보기

Kugel- und Kükenhahn-Kategorien

Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck, Serie IPT

Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck, Serie IPT

Zuverlässige Abdichtung bei Drücken bis 20.000 psig mit Doppelabsperr- und Entlüftungsventilen für eine zweifache positive Absperrung.

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie CTB

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie CTB

Kompakte Drehzapfen-Kugelhähne der Serie CTB zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus – für Anwendungen mit mittleren Drücken.

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie FKB

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie FKB

Kompakte Drehzapfen-Kugelhähne der Serie FKB zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus – für eine sichere Absperrung.

Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)

Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)

Drehzapfen-Kugelhähne mit maximalem Durchfluss, niedrigem Drehmoment, Zwei- oder Drei-Wege-Ausführung, Drücken bis 10.000 psig und API 641-Zertifizierung.

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Zwei- und Drei-Wege-Kugelhähne mit 90°-Betätigung und Zertifizierung nach API 641 für niedrige Emissionen – mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb. 

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)

Einteilige Kugelhähne für die Instrumentierung für Anwendungen mit hohen Drücken – zuverlässig, langlebig, mit verschiedenen Antrieben, Durchflusswegen und Griffen.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Hochwertige Ersatz- und Zubehörteile, die mit allen Kugel-, Dreh- und Kükenhähnen kompatibel sind – für hohe Leistung und langlebige Komponenten.

Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB

Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB

Mechanisch verriegelbare Kugelhähne mit vollem Durchfluss für bidirektionalen Durchfluss, hohe Durchflussraten und Korrosionsbeständigkeit.

Kükenhähne

Kükenhähne

Swagelok-Kükenhähne bieten eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment in einem kompakten Design – für eine sichere Durchflussabsperrung.

Mehrzweck-Kugelhahn (Serie SK)

Mehrzweck-Kugelhahn (Serie SK)

Kompakte Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus – für eine sichere Absperrung bis 6.000 psig.

Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS

Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS

PTFE-beschichtete Kugelhähne aus Edelstahl für Anwendungen mit hohen Drücken und Durchflüssen, einschließlich Wasserstoff und CNG. Manuelle und ISO 5211-konforme pneumatische Antriebe.

볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.