text.skipToContent text.skipToNavigation
Быстроразъемное соединение

Быстроразъемные соединения Swagelok®

Выполняйте соединения быстро и уверенно с помощью широкого ряда наших быстроразъемных соединений различных конфигураций, сокращая количество проливов и включений воздуха в системе.

Показать быстроразъемные соединения

Быстроразъемные соединения Swagelok® обеспечивают подключение без закручивания, вращения или гаечного ключа благодаря механизму «push-to-connect».

Выпускаются в широком диапазоне конфигураций, с различными типами штоков, корпусов и торцевых соединений. Представлены модели с односторонним и двухсторонним затвором, а также полнопроходные, инструментальные, миниатюрные, с тефлоновым уплотнением.

  • За редким исключением любой шток быстроразъемного соединения подходит к корпусу той же серии и размера—для максимальной совместимости.
  • В ассортименте различные виды торцевых соединений, включая трубные переходники, резьбовые соединения ISO и AN, а также сварные соединения
  • Полнопроходные компактные версии оснащены уплотнительными кольцами, которые легко заменить без разборки корпуса
  • Миниатюрные версии сочетают легкость, компактность и простоту управления одним касанием. Низкий объем застойной зоны помогает снизить утечки и попадание воздуха в систему
  • Модели с тефлоновым уплотнением оснащены встроенным клапаном, снижающим риск попадания воздуха и пропуска рабочей среды, а также утопленными уплотнениями для защиты

Нужна помощь с выбором клапанов?

Свяжитесь с местными специалистами

Categorías de Enchufes Rápidos

Enchufes rápidos con juntas de PTFE

Enchufes rápidos con juntas de PTFE

Los enchufes rápidos con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce el derrame y la inclusión de aire al mismo tiempo que asegura una operación rápida y fácil.

Enchufes rápidos de gran caudal

Enchufes rápidos de gran caudal

Los enchufes rápidos de gran caudal ofrecen un caudal total sin restricciones de orificios. La junta tórica se reemplaza fácilmente sin desmontar el cuerpo.

Enchufes rápidos en miniatura

Enchufes rápidos en miniatura

Utilice los enchufes rápidos en miniatura, ligeros y de diseño compacto para la operación con los dedos, con bajo volumen muerto que minimiza el derrame y la inclusión de aire.

Enchufes rápidos para instrumentación

Enchufes rápidos para instrumentación

Conozca los enchufes rápidos para instrumentación con inserto del vástago de una sola junta tórica, para mejorar la contención y acoplamiento de conexión mediante simple empuje que facilita y agiliza la operación.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore la variedad de recambios y accesorios para enchufes rápidos de acero inoxidable, incluyendo protectores de la espiga, protectores del cuerpo y protectores del cuerpo para contención de la presión.

Каталоги быстроразъемных соединений

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.