text.skipToContent text.skipToNavigation
圧力計

スウェージロックの圧力計

Swagelok圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において正確な圧力測定を行うことができます。

圧力計について問い合わせる

Swagelok® 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 일반 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 환경을 포함한 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식, 구성으로 공급 가능한 모든 Swagelok 측정 게이지는 신뢰성 높은 성능을 제공할 수 있도록 출고 시 캘리브레이션되며 압력 테스트를 거칩니다.

Swagelok 압력 게이지 옵션:

  • Swagelok® PGI 시리즈 산업용 및 프로세스 압력 게이지, 비충전 또는 액체 충전 모델로 공급 가능
  • Swagelok® PBG 시리즈 압력 게이지, 판넬 설치용으로 특별히 설계됨
  • Swagelok® PGU 시리즈 초고순도 및 Swagelok® PGC 시리즈 클린 드라이 에어 압력 게이지
  • Swagelok® PGN 시리즈 범용 압력 게이지, ECE R110 인증

시스템 평가로 시작하기

Categorías de Manómetros

Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio

Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio

Supervise la presión positiva y el vacío del sistema con un manómetro de aire seco limpio y ultra alta pureza con tubo Bourdon. 

Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG

Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG

Ofrecen mediciones precisas de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando el vacío y las presiones positivas hasta 1.000 bar, 15.000 psi o 100mpa.

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN

Haga lecturas precisas de la presión con manómetros con certificado ECE-R110 para utilizar en vehículos de gas natural comprimido. 

압력 게이지 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.