플렉시블 튜빙 — 연결구
이 사양에 사용 가능한 플렉시블 튜빙 연결구:
- 1/8~1인치(6 mm)
- 304 또는 316 스테인리스강, 황동
- –65°F(–53°C)~450°F(232°C)
- 수나사 NPT, Swagelok® 튜브 어댑터, 암나사 NPT, Swagelok® 튜브 피팅, XOA 어댑터, 수나사 ISO 경사나사 연결구
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Flexible Tubing — End Connections — Conectores para Tubo de Plástico
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - -
플렉시블 튜빙 — 연결구 — Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류304-4-XOA Acero inoxidable 304 1/4 pulg. Adaptadores XOA - - 304-6-XOA Acero inoxidable 304 3/8 pulg. Adaptadores XOA - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간