Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1 pulg.
- 23°C (73°F) a 100°C (212°F)
- PTFE modificado
- 2,7 bar (40 psig) a 6,8 bar (100 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH — Modelo Recto, Actuación Manual
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPHBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-DPHFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPHVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LVV-DPHVVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho -
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH — Modelo Recto, con Actuador
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPHFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPHS4-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6LVV-DPHS4-O 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6LVV-DPHS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok®
Наличие изделий по местоположению склада
часов