text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 볼 밸브

Swagelok® 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브

Swagelok 볼 밸브와 플러그 밸브는 거의 모든 산업에 대응하는 포괄적인 유체 차단 솔루션을 제공합니다.

볼 밸브 | 애플리케이션에 적합하게 선택 및 구성된 신뢰성 높은 차단 밸브
플러그 밸브 | 안정적인 저 토크 작업을 지원하는 경제적이고 신뢰성 높은 차단 솔루션

모든 볼 밸브 및 플러그 밸브 보기

Swagelok 볼 밸브는 비산 누출을 억제할 수 있으며 광범위한 애플리케이션에 사용 가능합니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 구성이 있습니다.

Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질로 공급 가능합니다.

적합한 볼 또는 플러그 밸브를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 밸브 비디오 보기

Categorías de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure un buen rendimiento y una larga vida útil con recambios y accesorios de alta calidad, diseñados para una compatibilidad óptima con válvulas de bola, de cuarto de vuelta y de macho cilíndrico.

Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60

Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60

Las válvulas de bola para instrumentación tienen opciones de 2 y 3 vías, actuación con un cuarto de vuelta y certificado API 641 de bajas emisiones. Disponibles con actuadores neumáticos y eléctricos. 

Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB

Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB

Con un diseño de conexión final con bloqueo mecánico y cuerpos de gran versatilidad, estas válvulas de bola de gran caudal ofrecen caudal bidireccional, altos caudales y resistencia a la corrosión.

Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS

Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS

Utilice válvulas de bola de acero inoxidable con recubrimiento de PTFE para las aplicaciones de alta presión y alto caudal, incluidos el hidrógeno y el GNC. Actuadores neumáticos manuales y conformes con la norma ISO 5211.

Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK

Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK

Las válvulas de bola para servicio general Swagelok® serie SK ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto, ofreciendo un cierre consistente en las aplicaciones hasta 6000 psig.

Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83

Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83

Las válvulas de bola trunnion ofrecen un diseño de caudal máximo con bajo par, pasos de caudal de 2 ó 3 vías, presión de servicio hasta 10.000 psig y certificado API 641 de bajas emisiones.

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB

Las válvulas de bola trunnion compactas Swagelok® tienen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta, y ofrecen un cierre consistente en las aplicaciones de media presión.
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB

Las Válvulas de bola trunnion de media presión Swagelok® tienen disponible una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto con un cierre consistente.
Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40

Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40

Las válvulas de bola para instrumentación de una pieza son ideales para las aplicaciones de alta presión. Fiables, larga duración, varias opciones de actuadores, pasos de caudal y mandos.

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT

Ofrecen un cierre fiable a presiones hasta 20.000 psig con válvulas de doble cierre y venteo de media presión que permiten un doble aislamiento positivo.

Válvulas de Macho Cilíndrico

Válvulas de Macho Cilíndrico

Las válvulas de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño sencillo y compacto que ofrece un cierre consistente del caudal.

볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.