Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- Acero inoxidable 316, latón
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Espigas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QC4-SP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC8-SP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC6-SP Acero inoxidable 316 - - - - B-QC4-SP Latón - - - - SS-QF4-SP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QF8-SP Acero inoxidable 316 - - - - -
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Bases
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QF4-BP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC8-BP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QF8-BP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC6-BP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC6A-B-KITVT Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC4-BP Acero inoxidable 316 - - - - B-QC4-BP Latón - - - - -
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Bases - Con Retención de la Presión
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QC4-BPPR Acero inoxidable 316 - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas