카탈로그
Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubería unido con pernos
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S3-PP-8P | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-12P | Polipropileno | 3/4 pulg. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-16P | Polipropileno | 1 pulg. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-20P | Polipropileno | 1 1/4 pulg. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S6-PP-24P | Polipropileno | 1 1/2 pulg. | - | - | 제품 보기 |
| 304-S6-PP-32T | Polipropileno | 2 pulg. | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.