text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31 — Прямая конфигурация, для низкого расхода

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31 — Прямая конфигурация, для низкого расхода
Осуществляйте тонкую регулировку в системах с низким или высоким давлением и низким, средним или высоким расходом с помощью клапанов тонкой регулировки Swagelok, которые обеспечивают точный контроль расхода, когда он имеет значение при проведении анализов или исследований.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-SS2 Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-SS4 Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
B-SS6MM Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS1-VH Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS2-VH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS3MM Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS4-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS4-VH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SS6MM-VH Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-SVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 제품 보기
SS-SVR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 제품 보기
SS-SVR4-VH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.