Tubes souples — Tubes en vinyle, série LT
Tubes en vinyle disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 po à 1/2 po
- –40°C (–40°F) à 73°C (165°F)
- Polychlorure de vinyle (PVC), paroi lisse
- 0,11 bar (1,6 psig) à 2,7 bar (40 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Tubes souples — Tubes en vinyle, série LT — Tubes en vinyle série LT
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2LT-2-4 Vinyle - - - - LT-3-5 Vinyle - - - - LT-8-10 Vinyle - - - - LT-4-6 Vinyle - - - - LT-4-10V Vinyle - - - - LT-6-8 Vinyle - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden