Swagelok®超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)(CHPシリーズ)
超高純度用Swagelokフルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー) CHPシリーズは、低いクラッキング圧力および再シール圧力を特徴としており、接液・接ガス部コンポーネントは超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI規格F57-0301に適合しています。
詳細について問い合わせる超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー) CHPシリーズは流れを最大限化し、 かつ差圧を低減するデザインを採用しています。たまり部分を排除し、熱サイクル時にも漏れの無い優れたシール性能を発揮します。
- ポペットにはOリングを使用していないため、優れた清浄度を維持します。曲線部がなだらかなため乱流を低減し、圧力損失を最小限に抑制します。
- 突起部とみぞ部が噛み合って外部シールを形成します。熱サイクルや高圧アプリケーションにおいても、漏れの無い優れたシール性能を発揮します。
- スプリングには非汚染性PFA材質を使用しており、バルブはどの向きにでも取り付けることができます。確実なストッパーで圧縮によるスプリングの硬化を防止するほか、スプリング・コイル周辺の流れをスムーズにし、たまりを低減します。
- ボディ・サイズが中(Mサイズ)の場合は、リテイナーが流れを最大限化し、かつ差圧を低減します。ボディ・サイズが小(Sサイズ)の場合は、リテイナーのオープン・ケージが確実なポペットの位置合わせと、たまり部分の排除を同時に実現します。
このバルブはどの方向にでも取り付けることができます。エンド・コレクションは、フレアー継手およびスーパー300 タイプピラーフィッティング®です。
仕様
最高使用圧力 | 0.55 MPa |
流体温度 | 10~85°C |
ボディ材質 | |
小(Sサイズ) | 次世代PTFE |
中(Mサイズ) | PFA |
クラッキング圧力範囲 | |
小(Sサイズ) | 0.011 MPa未満 |
中(Mサイズ) | 0.007 MPa未満 |
再シール圧力 | 0.004 MPaまで |
流量係数(Cv値) | 最大4.1 |
エンド・コネクション | |
タイプ | フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング® |
サイズ | 小(Sサイズ):1/4 インチ、3/8 インチ、6 mm、10 mm 中(Mサイズ):1/2インチ、3/4インチ |
超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)(CHPシリーズ)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure

関連資料/コラム記事

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

밸브 및 호스 태그를 사용한 유지보수 프로그램 개선 방법
산업용 유체 시스템 전반에서 호스와 밸브를 위한 견고한 태깅(Tagging) 시스템을 사용할 경우 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중지 시간을 최소화하는 데 도움이 된다는 스웨즈락 전문가 2인의 말을 소개합니다.