Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением
В сильфонных клапанах используется конструкция без набивки со сварным уплотнением, что предотвращает утечки в атмосферу в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Предлагаются варианты исполнения с различными коэффициентами расхода и материалами изготовления наконечника штока.
View Bellows ValvesОбратные клапаны разработаны таким образом, что допускают движение потока технологической среды только в одном направлении. Они предназначены для использования в системах среднего и высокого давления. Доступны различные конструкции, включая пружинные, тарельчатые, подъемные и цельносварные обратные клапаны высокой степени чистоты для использования в разных ситуациях.
На клапанах серии XS, регулирующих избыточный расход, имеется тарелка с прорезями, которая перемещается в запирающее положение в случае избыточного расхода за клапаном, а затем возвращается в исходное положение, когда давление выравнивается. Их применение устраняет необходимость в сложном обводном механизме и одновременно сокращает время техобслуживания.
Категории

Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U
Повысьте надежность и универсальность за счет сильфонных герметичных клапанов Swagelok® серии U, оснащенных системой вторичной изоляции, которая не допускает утечки в атмосферу.

Запасные части и вспомогательное оборудование
Найдите первоклассные компоненты, разработанные для оптимальной совместимости. Запасные части и дополнительное оборудование для наконечников штока, сильфонов, индикаторов положения и прокладок.

Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY
Подробнее о клапанах серии BY с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения. Бессальниковая конструкция с направляющей штока Torlon® для надежного перекрытия линии.

Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3
В трехклапанном блоке Swagelok® используются клапаны с сильфонным уплотнением для систем с повышенными требованиями к герметичности.

Пневматические приводы
Улучшите производительность ваших систем с помощью высококачественных пневматических приводов для клапанов с сильфонным уплотнением, чтобы управлять флюидами с необходимой точностью.

Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB
Клапаны высокого давления с пневматическим приводом и сильфонным уплотнением, цельнометаллическим уплотнением, и полным номинальным давлением в любом направлении.

Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN
Подробнее о сверхчистых клапанах с обратным ходом штока, плавным срабатыванием и соединяющей крышкой для увеличения срока службы и общего уровня чистоты.

Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H
Получите безотказную отсечку за счет металлических сильфонных клапанов точной формовки с уплотнениями между корпусом и сильфоном и наконечниками штока.

Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM
Сильфонные клапаны тонкой регулировки оснащены приводом из закаленной нержавеющей стали, максимальным расходом на шесть оборотов и шлицованными рукоятками для регулировки под отвертку.
Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Компактный размер; Рабочее давление до 68,9 бар (1000 фунтов на кв. дюйм); Рабочая температура до 315 ˚C (600 ˚F)
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Дополнительная система герметизации над сильфонами; Рабочее давление до 172 бар (2500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 648°C (1200°F); Торцевые соединения диаметром 6, 10 и 12 мм; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм; Нержавеющая сталь
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура до 93 °C (200 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма

Правильный выбор клапана имеет решающее значение
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструмент世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

波纹管密封阀
得益于无填料设计和焊接密封,波纹管阀具有可靠的密封性能,因此可应用于重要的应用场合,防止泄漏到大气中。多种形式、阀杆头材料、流量系数范围和端接为通用和高纯应用提供了多种选择。