Catalogs
Manifolds — Three-Valve Manifolds, Instrument — 3 Valve, Ball Stem
Limitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-V3NBF8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
SS-V3NBF8-FL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Raccordement de l'instrumentation | Bride | View Product |
SS-V3NBF8-FL-G | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Raccordement de l'instrumentation | Bride | View Product |
SS-V3NBF8-G | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
SS-V3NBFL | Acier inoxydable 316 | Raccordement de l'instrumentation | Bride | Raccordement de l'instrumentation | Bride | View Product |
SS-V3NBM8-F8-11421 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.