シール剤 — 管用ねじシール剤
以下の仕様のシール剤を取り揃えています:
- SWAK™(スワック)、PTFEテープ、PTFEフリー管用ねじシール剤
- –54~232°C
- シールするパイプまたは継手の最高使用圧力:68.9 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Ruban de PTFE
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-STR-4 6,4 mm x 14,63 m (1/4 po x 576 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - MS-STR-8 12,7 mm x 7,32 m (1/2 po x 288 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-PTS-6 6 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFE
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-TFS-50 50 cm³ -53 à 148°C (-65 à 300°F) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов