Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-814-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-404-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1614-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。