Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.