text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-400-NFSET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-600-NFSET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-810-NFSET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-100-NFSET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-10M0-NFSET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-NFSET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-200-NFSET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-NFSET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-NFSET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-NFSET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-NFSET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8M0-NFSET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.