Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с наружной резьбой
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с наружной резьбой
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HVCR-4SR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.