text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-602-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
825-402-1 Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
B-102-1 Laiton 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
B-202-1 Laiton 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
B-402-1 Laiton 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
B-602-1 Laiton 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
B-6M2-1 Laiton 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
HC-202-1 Alliage C-276 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
HC-402-1 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
HC-602-1 Alliage C-276 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
HC-812-1 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-3M2-1 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-402-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-812-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия
T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.