text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
304L-12-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Просмотр изделия
304L-16-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Просмотр изделия
304L-2-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Просмотр изделия
304L-4-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Просмотр изделия
304L-6-RSNB-2 Acier inoxydable 304L - - - - Просмотр изделия
CU-12-RP-2 Cuivre - - - - Просмотр изделия
CU-2-RP-2 Cuivre - - - - Просмотр изделия
CU-4-RG-2 Cuivre - - - - Просмотр изделия
CU-4-RP-2 Cuivre - - - - Просмотр изделия
CU-6-RP-2 Cuivre - - - - Просмотр изделия
CU-8-RG-2 Cuivre - - - - Просмотр изделия
CU-8-RP-2 Cuivre - - - - Просмотр изделия
S-12-RS-2V Acier au carbone - - - - Просмотр изделия
S-16-RS-2V Acier au carbone - - - - Просмотр изделия
S-2-RS-2V Acier au carbone - - - - Просмотр изделия
S-4-RS-2B Acier au carbone - - - - Просмотр изделия
S-4-RS-2V Acier au carbone - - - - Просмотр изделия
S-6-RS-2V Acier au carbone - - - - Просмотр изделия
S-8-RS-2V Acier au carbone - - - - Просмотр изделия
SS-12-RS-2B Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-12-RS-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-12-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-16-RS-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-16-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-20-RS-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-2-RS-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-2-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-4-RP-2 Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-4-RS-2B Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-4-RS-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-4-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-6-RS-2B Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-6-RS-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-6-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-8-RS-2B Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-8-RS-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия
SS-8-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.