Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Jeux de bagues
Каталоги
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Jeux de bagues
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.