Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Тройники
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Тройники
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-2MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-2MW-3P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4MW-3-03446 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4MW-3P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4MW-3P-B25 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-6MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-6MW-3-6-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-6MW-3-6-4P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-6MW-3P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-8MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-8MW-3-8-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-8MW-3-8-4P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-8MW-3-8-6 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-8MW-3-8-6P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-8MW-3P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
HC22-4MW-3 | Alliage C-22 | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.