Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression
Raccords à étanchéité de surface par joint torique VCO®:
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
B-8-VCO-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.