Manifolds — Manifolds à cinq vannes, instrumentation
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 3/4 po (12 mm)
- –53°C (–65°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316
- 118 bar (1715 psig) à 413 bar (6000 psig)
- Cinq vannes
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Manifolds — Manifolds à cinq vannes, instrumentation — 5 vannes, tige à embout sphérique
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-V5NBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-V5NBF8-FL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle Raccordement de l'instrumentation Bride SS-VB5NBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle
Наличие изделий по местоположению склада
часов