![Swagelok Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/bulk-gas-diaphragm-valves-ld-series-1400x411.jpg)
Swagelok® Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)
Membranventile für Gasverteilung der Serie LD bieten eine Kombination aus Stabilität, Flexibilität und langer Lebensdauer, um eine Vielfalt an ultrahochreinen Absperr-, Gasverteilungs- und Isolierungsanwendungen zu unterstützen.
Weitere Informationen anfordernMembranventile der Serie LD weisen ein verschweißtes Membrandesign auf, wobei drei Membranen an die Spindel geschweißt sind, um Leckagen zu verhindern. Dies bietet einen saubereren Betrieb im Vergleich zu Federn und Gewinden in medienberührten Bereichen, und das einizgartige Spindelspitzendesign liefert eine leckdichte Absperrung. Durchflusskoeffizienten bis 13 sowie eine Vielzahl an Körperwerkstoffen und -konfigurationen sind verfügbar, um die Designanforderungen zu erfüllen.
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 20,6 bar (300 psig) |
Temperatur | –28° bis 148°C (–20° bis 300°F) |
Durchflusskoeffizient | Bis 13 |
Körperwerkstoffe | Edelstahlguss CF3M, geschmiedete Körper und Stangenmaterial aus Edelstahl 316 |
Membranwerkstoff | Edelstahl 316L |
Endanschlüsse | |
Typ | Swagelok® Rohrverschraubung, VCR® Außengewinde, NPT-Innengewinde, ISO-Innengewinde, Rohrverlängerung |
Größe | 12 bis 25 mm, 1/4 bis 1 Zoll |
Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ 用途:締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用/■ ボディ材質:ステンレス鋼(鋳造製/鍛造製/バー・ストック製)/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1 インチまで、12 mmから25 mmまで
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Ventilauswahl für Fluidsysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.
![Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen
Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.
![Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.
![Carl White, der fast 40 Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Halbleiterindustrie- Lieferkette gearbeitet hat, berichtet über seine Erfahrung in der Vergangengeit, der Gegenwart und der Zukunft der Fortschritte in der Halbleiterindustrie.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Q&A: Halbleiterherstellung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Halbleiterwerkzeug-OEMs, Microchip-Herstellern und Fluidsystem-Lösungsanbietern es möglich gemacht hat, dass der Halbleitermarkt bereits seit Jahrzehnten mit den Anforderungen des Mooreschen Gesetzes schritthalten kann und wie die Zukunft aussieht.