text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en UHMWPE, filetage NPT femelle 1/4 po

316 SS 2-way valve with 1/4 in. FNPT ends, spring-loaded PTFE seats, lever handle, and 2200 psig rating. Built for reliable shutoff in demanding service.

Réf. pièce : SS-62EF4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 3.8
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Matériau des joints de bride Éthylène propylène
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Matériau du siège UHMWPE
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Général
Matériau de palier de tige PEEK
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Configuration droite, 2 voies

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en UHMWPE, filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-62EF4
Afficher le catalogue

316 SS 2-way valve with 1/4 in. FNPT ends, spring-loaded PTFE seats, lever handle, and 2200 psig rating. Built for reliable shutoff in demanding service.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Spécifications

SS-62EF4 — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en UHMWPE, filetage NPT femelle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 3.8
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Matériau des joints de bride Éthylène propylène
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Matériau du siège UHMWPE
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Général
Matériau de palier de tige PEEK
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-62TF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62TF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-62TS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TSC8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp Afficher le produit
SS-62TVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique Afficher le produit
SS-62TW6T35-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Extension de tube 3/8 po Extension de tube Afficher le produit
SS-63ES8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63PF8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63PS8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-63TS10 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12-JK Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TSW12T Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-63TSW8P Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-63TSW8T Acier inoxydable 316 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po Afficher le produit
SS-63TVCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
SS-65TF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-65TF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF16-JL Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF16RT Acier inoxydable 316 1 po Taraudage conique ISO 1 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-65TS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-65TS16-SC11 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-65TS25MM 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-65TSC16 316 스테인리스강 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 Afficher le produit
SS-65TSW12P 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 소켓 용접 3/4인치 파이프 소켓 용접 Afficher le produit
SS-65TSW16P 316 스테인리스강 1인치 파이프 소켓 용접 1인치 파이프 소켓 용접 Afficher le produit
SS-65TSW16T 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 Afficher le produit
SS-67TF20 316 스테인리스강 1 1/4인치 암나사 NPT 1 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-67TF24 316 스테인리스강 1 1/2인치 암나사 NPT 1 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-67TS24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-67TSW24P 316 스테인리스강 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 Afficher le produit
SS-68TF32 316 스테인리스강 2인치 암나사 NPT 2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-68TSW32P 316 스테인리스강 2인치 파이프 소켓 용접 2인치 파이프 소켓 용접 Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.