text.skipToContent text.skipToNavigation

3-ходовой шаровой кран серии 40GGG с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 0,90, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

The 40G series three-way ball valve is designed with a one-piece construction to improve thermal durability and reduce leakage.

型番: SS-43GXS4

仕様

属性
ボール型/ステム材質 Нержавеющая сталь
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 дюйма
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 дюйма
コネクション2 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション3 サイズ 1/4 дюйма
コネクション3 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
最大Cv 0.9
流路図 Обычная
フロー・パターン 3-ходовые, переключающие
ハンドル・カラー Черный
ハンドル・タイプ Рычажные
低排出ガス認定 Да
オリフィス 0,187 дюйма / 4,7 мм
パッキン材質 Модифицир. фторопласт (PTFE), полиэтилен сверхвысок. молек. массы (UHMWPE)
リング / ディスク素材 Нержавеющая сталь
室温における最高使用圧力 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 172 бара при 37 °C
試験 Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
3方タイプ(切り替え用)

計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

3-ходовой шаровой кран серии 40GGG с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 0,90, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

型番: SS-43GXS4
カタログを見る

The 40G series three-way ball valve is designed with a one-piece construction to improve thermal durability and reduce leakage.

お気に入りに追加する

カタログ

3方タイプ(切り替え用)
計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

仕様

SS-43GXS4 — 3-ходовой шаровой кран серии 40GGG с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 0,90, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

属性
ボール型/ステム材質 Нержавеющая сталь
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 дюйма
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 дюйма
コネクション2 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション3 サイズ 1/4 дюйма
コネクション3 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
最大Cv 0.9
流路図 Обычная
フロー・パターン 3-ходовые, переключающие
ハンドル・カラー Черный
ハンドル・タイプ Рычажные
低排出ガス認定 Да
オリフィス 0,187 дюйма / 4,7 мм
パッキン材質 Модифицир. фторопласт (PTFE), полиэтилен сверхвысок. молек. массы (UHMWPE)
リング / ディスク素材 Нержавеющая сталь
室温における最高使用圧力 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 172 бара при 37 °C
試験 Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-41XS2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-42XF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-42XS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-42XS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-43XF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-43XF4RT Laiton 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
B-43XS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-43XS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-44XF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-44XF6 Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-44XS6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-45XF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
HC-43XS4 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
M-43XS4 Alliage 400 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-41GXHLS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-41GXS1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-41GXS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-41GXS2-1466 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-41GXS2-51S Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-41GXS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-42GXF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-42GXF2-1466 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-42GXLS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-42GXS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-42GXS4-1466 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-42GXS4-51S Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-42GXS4-51SDM Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-42GXS4-SG Acier inoxydable 316 recuit, gaz acides 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-42GXS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-43GXF4-51S Acier inoxydable 316 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po 製品を見る
SS-43GXF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-43GXLF4-LL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-43GXLS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXS4-1466 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXS4-51S Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXS4-LL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-43GXVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 製品を見る
SS-44XF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-44XF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-44XS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-44XS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-44XTS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-45XF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-45XS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-45XS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-45XS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-45XTS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。