text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, отвод с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

Код изделия: SS-12M0-8-8

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 12 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Угольники 90°

Фитинг на 90 градусов с внутренней резьбой дает возможность выполнить угловое подключение в ограниченном пространстве.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, отвод с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

Код изделия: SS-12M0-8-8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Угольники 90°
Фитинг на 90 градусов с внутренней резьбой дает возможность выполнить угловое подключение в ограниченном пространстве.

Технические характеристики

SS-12M0-8-8 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, отвод с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 12 мм – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 12 мм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1010-8-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-400-8-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-400-8-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-400-8-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-600-8-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-600-8-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-810-8-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
S-810-8-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-1010-8-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-10M0-8-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-1210-8-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-1210-8-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-12M0-8-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-1610-8-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-1610-8-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-200-8-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-200-8-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-8-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-8-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-8-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-8-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-8-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-8-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-8-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-8-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6M0-8-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6M0-8-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-8-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-8-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-8-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-8-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-8-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-8M0-8-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.