|
Vanne de purge en laiton, filetage NPT mâle 1/4 po
Art.-Nr.: B-4P-4M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Vanne de purge, configuration droiteFacilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne de purge en laiton, filetage NPT mâle 1/4 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Vanne de purge, configuration droite
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
B-4P-4M — Vanne de purge en laiton, filetage NPT mâle 1/4 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Type de poignée | Moletée |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4P-6M | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4P-4M | Acier au carbone | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-2M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4T | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de tube | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-6M | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PM2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PST4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage UNF mâle | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.