|
Joint en acier au carbone pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 3/8 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM
Art.-Nr.: S-6-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DichtungenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Joint en acier au carbone pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 3/8 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Dichtungen
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
S-6-RS-2V — Joint en acier au carbone pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 3/8 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acier au carbone |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Dichtungsgröße | 3/8 po |
| Innenring | Bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.