Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 10,4 mm (0,41 po)
Код изделия: 6LV-4-HVCR-3-.60SR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ВтулкиОбеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 10,4 mm (0,41 po)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Втулки
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Технические характеристики
6LV-4-HVCR-3-.60SR — Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 10,4 mm (0,41 po)
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | 316L VAR |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 1 | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода |
Размер соединения 2 | 3/8 дюйма |
Тип соединения 2 | Трубное соединение под приварку встык |
Характеристика | Для систем с высоким расходом |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
eClass (10.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
SS-10-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 5/8 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-3-12MTW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Mâle, à souder | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-3-12TA | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-3-16MTW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Mâle, à souder | Просмотр изделия |
SS-1-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/16 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-3-2TA | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-2TSW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-6MTA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-6MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Mâle, à souder | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Mâle, à souder | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.