text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 1,143 mm (0,045 po)

Код изделия: 6LV-4-VCR-6-DM-045P

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Характеристика С электрополировкой
Ограничитель расхода Да
Минимальное номинальное отверстие 0,045 дюйма (1,143 мм)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
Прямые

Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 1,143 mm (0,045 po)

Код изделия: 6LV-4-VCR-6-DM-045P
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Технические характеристики

6LV-4-VCR-6-DM-045P — Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 1,143 mm (0,045 po)

Атрибут Значение
Материал корпуса 316L VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Характеристика С электрополировкой
Ограничитель расхода Да
Минимальное номинальное отверстие 0,045 дюйма (1,143 мм)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-12-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-2-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-DMP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-4-VCR-CG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-8-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Просмотр изделия
SS-8-VCR-CG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.