text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製パイプ継手、レデューシング六角ニップル、1/8インチ・サイズNPTおねじ × 1/16インチ・サイズNPTおねじ

Réf. pièce : SS-2-HRN-1

Spécifications

Attribut Valeur
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/16 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40173303
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

ステンレス鋼製パイプ継手、レデューシング六角ニップル、1/8インチ・サイズNPTおねじ × 1/16インチ・サイズNPTおねじ

Réf. pièce : SS-2-HRN-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Spécifications

SS-2-HRN-1 — ステンレス鋼製パイプ継手、レデューシング六角ニップル、1/8インチ・サイズNPTおねじ × 1/16インチ・サイズNPTおねじ

Attribut Valeur
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/16 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40173303
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-8-RA-4 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-8-RB-4 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-HRCG-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-HRCG-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-HRN-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-HRN-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-HRN-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-RA-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-RA-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-RA-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-12-RB-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-RB-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12-RB-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16-HRCG-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16-HRCG-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16-HRN-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-HRN-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-RA-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-RA-4 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-RA-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16-RB-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16-RB-4 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16-RB-6 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16-RB-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-20-RB-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-20-RB-8 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-24-RB-12 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-24-RB-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-24-RB-8 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-2-RA-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/16 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-32-RB-16 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-32-RB-8 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4-HRCG-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4-HRN-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-RA-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-4-RB-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-4-RBT-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-6-HRCG-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-HRN-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-HRN-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-RA-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-RA-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-6-RAT-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-6-RB-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-RB-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6-RBT-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8-HRCG-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-HRCG-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-HRCG-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-HRN-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-HRN-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-HRN-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-HRNT-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-8-RA-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-RA-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-RA-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-RAT-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
SS-8-RB-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-RB-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-RB-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8-RBT-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8-RBT-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.