text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус переходника, VCR 1/8 дюйма – VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма

Код изделия: SS-2-VCR-7-4VCRF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183107
Прямые

Прямой коннектор с внутренней резьбой и торцевым металлическим уплотнением гарантирует сверхчистые, прочные технологические соединения для вакуума и положительного давления.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус переходника, VCR 1/8 дюйма – VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма

Код изделия: SS-2-VCR-7-4VCRF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Прямой коннектор с внутренней резьбой и торцевым металлическим уплотнением гарантирует сверхчистые, прочные технологические соединения для вакуума и положительного давления.

Технические характеристики

SS-2-VCR-7-4VCRF — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус переходника, VCR 1/8 дюйма – VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-VCR-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-2VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-8VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.