|
스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1/4 수나사 NPT x 1/8 암나사 NPT
부품 번호: SS-4-RB-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
카탈로그
직선형
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-4-RB-2 — 스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1/4 수나사 NPT x 1/8 암나사 NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/8인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-8-RB-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-12-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-16-HRCG-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-16-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-16-HRN-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-RA-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-16-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-16-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-16-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-20-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-20-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-24-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-24-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-24-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-2-HRN-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-RA-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-32-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-32-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-RBT-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/8 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-6-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-HRNT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-8-RBT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.