text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/2 po

Réf. pièce : SS-BN8VCR8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Cv maximal 0.7
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Température minimale, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Passage droit

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/2 po

Réf. pièce : SS-BN8VCR8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Passage droit
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

SS-BN8VCR8 — Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Cv maximal 0.7
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Température minimale, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
SS-BN8FR8 Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BN8FR8-2C Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BN8FR8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BN8FR8-DU-O Acier inoxydable 316L 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BN8S6-2C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po - Afficher le produit
SS-BN8S8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po - Afficher le produit
SS-BN8VCR8-2C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-BN8VCR8-C Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-BN8VCR8-P Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BNS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-BNS4-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-BNS4-2O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-BNS4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-BNS6-C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-BNV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BNV51-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BNV51-C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BNV51-DU-C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BNV51-O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
SS-BNVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-BNVCR4-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-BNVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-BNVVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.