|
螺栓连接塑料夹卡套管支撑成套件,1 in. 卡套管尺寸,聚酰胺支撑体
Referencia #: 304-S3-PA-16T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Soporte de plástico para tubo unido con pernosAmortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
螺栓连接塑料夹卡套管支撑成套件,1 in. 卡套管尺寸,聚酰胺支撑体
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Especificaciones
304-S3-PA-16T — 螺栓连接塑料夹卡套管支撑成套件,1 in. 卡套管尺寸,聚酰胺支撑体
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 聚酰胺 |
| Material de Montaje | 304 不锈钢 |
| Ø ext. del tubo | 1 in. |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Poliamida | 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S1-PP-10TM | Polipropileno | 10 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S1-PP-12TM | Polipropileno | 12 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S1-PP-4T | Polipropileno | 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S1-PP-6T | Polipropileno | 3/8 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S1-PP-6TM | Polipropileno | 6 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S1-PP-8TM | Polipropileno | 8 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PA-8T | Poliamida | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PP-10T | Polipropileno | 5/8 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PP-12T | Polipropileno | 3/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PP-14T | Polipropileno | 7/8 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PP-16T | Polipropileno | 1 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PP-16TM | Polipropileno | 16 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PP-18TM | Polipropileno | 18 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PP-25TM | Polipropileno | 25 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S3-PP-8T | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S5-PP-20T | Polipropileno | 1 1/4 pulg. | - | - | Ver producto |
| 304-S5-PP-24T | Polipropileno | 1 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
| 316-S3-PP-8T | Polipropileno | 1/2 pulg. | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。