Аналитические контрольно-измерительные системы
Компания Swagelok использует свои обширные знания в области анализа технологических флюидов, и предлагает готовые решения, включая изготовленные на заказ подсистемы, узлы и компоненты. Мы также предоставляем услуги по проектированию, устранению неисправностей и обучению для различных систем.
Запросить поддержку от инженера по прикладным задачамГотовые подсистемы Swagelok, на которые распространяется ограниченная пожизненная гарантия, упрощают отбор и контроль проб в различных системах, обеспечивая согласованность и простоту установки. Инженеры по внедрению разрабатывают и создают решения для газовых и жидкостных систем с использованием высококачественных компонентов Swagelok. Такие системы могут быть полу- или полностью автоматизированными с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК), передающих устройств, реле, насосов, датчиков и т.д.
Решения Swagelok включают в себя предварительно смонтированные подсистемы (PrESS) для аналитических установок, системы распределения газа, системы отбора проб и системы обеспечения работоспособности механических уплотнений. Мы предлагаем широкий ассортимент компонентов, в том числе фитинги и клапаны, а также экспертную поддержку в виде оценки системы, обучения и услуг по индивидуальному проектированию для удовлетворения потребностей вашего аналитического процесса.
Catégories d’instruments d’analyse
Systèmes de distribution de gaz
Avec des systèmes de distribution de gaz uniformisés et configurables, renforcez la sécurité des opérateurs, augmentez la disponibilité des installations et améliorez la fiabilité et la répétabilité du process.
Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Conçus pour des conditions d’étanchéité et de process spécifiques, les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok offrent une fiabilité accrue et réduisent les fuites dans les joints mécaniques.
Systèmes modulaires miniatures
Simplifiez la construction d’un système d’échantillonnage compact conforme aux normes ANSI/ISA 76.00.02, qui vous permettra d’effectuer directement des analyses au niveau de la ligne de process.
Каталоги аналитических контрольно-измерительных систем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier d'étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique est utilisée et éviter ainsi d’endommager le matériel. La conception des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok est basée sur les directives de la norme API 682 relative à l’étanchéité des arbres de pompes centrifuges et rotatives.
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
L’échantillonnage instantané consiste à prélever un échantillon de liquide ou de gaz dans un système dans l’intention de transporter cet échantillon dans un laboratoire pour analyse. L'utilisation des solutions d’application Swagelok vous permet de créer des systèmes de contrôle et d'échantillonnage des fluides et d'apporter une certaine uniformité aux installations.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes
Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
Les systèmes de distribution de gaz ont pour fonction d’acheminer des gaz de manière sûre et efficace d’une source haute pression jusqu’à l’installation, à la pression et au débit requis par chaque application. Le plus souvent conçus pour réguler la pression en une ou plusieurs étapes, les systèmes de distribution de gaz sont généralement constitués des quatre sous-systèmes suivants : un dispositif de raccordement à la source, un dispositif de régulation primaire, une centrale de commutation automatique et un dispositif de régulation au point d’utilisation. Ce guide fournit des informations sur les systèmes de distribution de gaz proposés par Swagelok.
Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction; Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process; Peut être monté directement sur le process
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Pages 1-4. Contiennent : Conception modulaire joint en « C » 38,1 mm (1,5 po.). Vannes : manuelles et pneumatiques à soufflet et à membrane. Détendeurs : modèles haut débit manuels et préréglés.
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.