text.skipToContent text.skipToNavigation
блок питания для сварки

Блок питания Swagelok®

Блок питания M200 обеспечивает надежную, последовательную и точную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде газа благодаря удобному сенсорному управлению на нескольких языках и исчерпывающей технической документации.

Узнать больше о блоках питания Swagelok®

Источник питания Swagelok® совместим со сварочными головками Swagelok, обладает пиковой выходной мощностью до 200 ампер, и соответствует требованиям CE, RoHS (ЕС), CCC (Китай) и стандартам Канады. Цветной сенсорный экран с высоким разрешением поддерживает несколько языков, в том числе английский, китайский, немецкий, французский, японский, корейский, русский, испанский и шведский. Мониторинг и регистрация сварочных характеристик в реальном времени позволяют получить ценные сведения и документацию, которую затем можно распечатать или сохранить в электронном виде. Встроенный контроллер массового расхода автоматически контролирует защитный газ, устраняя необходимость во внешнем расходомере.

Данный источник питания обеспечивает точность, контроль и эффективность сварочных процессов, что делает его идеальным для сверхчистых приложений или в настольных системах.

Технические характеристики

Входное напряжение 100–230 В (перем. тока)
Выходной ток 2–200 А (пост. тока)
Рабочий цикл / номинальные эксплуатационные характеристики 100 % / средний выходной ток 95 A при входном напряжении 100 В / 20 A
100 % / средний выходной ток 100 A при входном напряжении 115 В / 20 A
60 % / средний выходной ток 140 A при входном напряжении 200 В / 20 A
100 % / средний выходной ток 120 A при входном напряжении 230 В / 16 A
25 % / средний выходной ток 200 A при входном напряжении 230 В / 16 A
Габариты 13,5 x 22,8 x 15,5 дюйма (34,3 х 57,9 х 39,4 см) (В x Ш x Д)
Масса 51,4 фунта (23,3 кг)

Интересно узнать больше?

Возможности обучения орбитальной сварке

Каталоги блоков питания

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス

円周溶接トレーニング

円周溶接の原理に加えて、Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)M200パワー・サプライのセットアップ、操作、トラブルシューティングの方法を学びます。米国溶接協会(AWS)の認証資格を持つ認定溶接検査官(CWI)および認定溶接教育官(CWE)が講師を務めます。

円周溶接トレーニングの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて

溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

スウェージロックのチューブ曲げ装置
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

Swagelok 훈련 및 교육
숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기

기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문 지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

Complexe de recherche avancée à l’Université d’Ottawa
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides

Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.