Swagelok은 다양한 애플리케이션 요구를 충족할 수 있도록 특정 재질 속성을 기준으로 다음과 같은 튜빙 옵션을 공급 또는 조달합니다.
스테인리스강 튜빙
계장 등급 심리스 스테인리스강 튜빙은 인치 규격, 미터 규격, 영국 규격 크기로 공급 가능합니다. 이 제품은 ASTM G93 레벨 A 및 CGA 4.1 표준에 따라 화학적으로 세정 및 부동태화되며, ASTM A632-S3 표준에 따라 써머커플 세정(thermocouple-cleaned)됩니다. 또한, 인치 규격의 용접 스테인리스강 튜빙은 Swagelok 부품과 함께 사용 가능합니다.
초고순도(UHP) 및 고순도 스테인리스강 튜브
316L 스테인리스강으로 제조되는 이 튜빙은 초고순도를 달성할 수 있도록 철저한 화학적 세정 및 부동태화 프로세스뿐 아니라 써머커플 세정까지 거칩니다. 1/8~2인치 및 6~18 mm 범위의 크기로 공급 가능한 이 제품은 탁월한 청정도와 내식성이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 더불어, 튜브 엔드는 오비탈 용접에 적합하게 준비되므로, 손쉽고 신뢰성 높은 설치가 보장됩니다.
304 또는 304L 용접 튜빙
사양
| 재질 | 304 또는 304L 및 316 또는 316L 스테인리스강 |
| 압력 등급 | 최대 8160 psig |
| 크기 | 1/8~1인치 외경(OD) |
| 표시 사항 | 크기, 재질, 사양, 열처리 번호(heat number) |
콘 & 쓰레드 튜빙 - IPT 시리즈
내구성과 신뢰성을 제공할 수 있도록 316 스테인리스강으로 제조되는 이 튜빙은 중압 및 고압 애플리케이션에 적합하게 설계되었습니다. 이 제품은 최대 20,000 psig(1378 bar)의 압력을 처리할 수 있으며 최대 60,000 psig(4134 bar)의 고압 등급입니다.
중압 튜빙 - FK 시리즈
316 또는 316L 스테인리스강으로 제조되는 이 튜빙은 1/8 경도 및 심층 풀림처리 버전으로 제공됩니다. 최대 길이 20 ft 및 미터 규격 길이 최대 6 m로 공급 가능한 이 제품은 Swagelok 중압 피팅과 호환되도록 설계되었습니다. 냉간 인발 1/8 경도 튜빙은 높은 재질 강도를 제공하므로, 벽 두께를 줄일 수 있고 유동 용량이 개선됩니다. 각 튜브는 손쉽게 식별할 수 있도록 크기, 재질, 조건, 열처리 번호가 분명하게 표시되어 있습니다.
사양
두꺼운 벽 풀림처리
| 재질 | 316 또는 316L 스테인리스강 |
| 압력 등급 | 15,000 psig(1034 bar) |
| 크기 | 1/4인치 외경(OD), 0.095인치 벽 3/8인치 외경(OD), 0134인치 벽 1/2인치 외경(OD), 0.188인치 벽 |
냉간 인발(Cold-Drawn) 1/8 경도
| 재질 | 316 또는 316L 스테인리스강 |
| 압력 등급 | 15,000 psig(1034 bar) |
| 크기 | 1/4인치 외경(OD), 0.065인치 벽 3/8인치 외경(OD), 0.083인치 벽 1/2인치 외경(OD), 0.109인치 벽 |
고압 튜빙 - Sno-Trik 시리즈
경화 또는 풀림처리된 사전 콘 처리 튜브 길이의 튜빙은 5~305 cm(2~120인치) 길이로 공급 가능합니다. 튜브 길이는 고품질 마감 처리와 함께 정밀하게 콘 처리됩니다.
사양
| 재질 | 316 스테인리스강 |
| 압력 등급 | 15,000 psig(1034 bar) |
| 경화 튜빙 | 60,000 psig(4134 bar) |
| 풀림처리 튜빙 | 30,000 psig(2067 bar) |
| 크기 | 1/4인치 외경(OD), 0.083인치 벽 1/4인치 외경(OD), 0.095인치 벽 3/8인치 외경(OD), 0.125인치 벽 9/16인치 외경(OD), 0.187인치 벽 |
재킷 튜빙 및 단열 튜빙
Swagelok® 재킷 튜빙은 갈바닉 부식과 대기 부식에 대해 더 뛰어난 보호 기능을 제공합니다. Swagelok 단열 튜빙은 내후성 및 에너지 보존이 중요한 스팀 공급, 응축수 회수, 기체 및 액체 이송 라인 과 같은 애플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. Swagelok 단열 튜빙은 소구경 튜빙 시스템의 현장 설치 단열에 비해 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
재킷 튜빙 사양
| 재질 | 316 또는 316L 스테인리스강 또는 구리 + PVC 재킷 |
| 크기 | 1/4~1/2인치; 6~12 mm |
| 압력 등급 | 인치 규격 튜빙: 최대 5100 psig(351 bar) 미터 규격 튜빙: 최대 420 bar(6095 psig) 최대 공정 온도: 121°C(250°F) |
단열 튜빙 사양
| 재질 | 316 또는 316L 스테인리스강 또는 구리 + 유리 섬유 단열재 및 PVC 재킷 |
| 크기 | 1/4~1/2인치; 6~12 mm |
| 압력 등급 | 인치 규격 튜빙: 최대 4896 psig(337 bar) 미터 규격 튜빙: 최대 403 bar(5849 psig) 최대 공정 온도: 204°C(400°F) |
재킷형, 사전 단열 튜빙 번들 - 전기 트레이스 및 스팀 트레이스
Swagelok 사전 단열 트레이스 튜빙 번들은 임펄스 라인, 샘플 라인, 공정 라인을 포함하여 다양한 분석 및 공정 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 공정 온도 유지 기능을 제공합니다. 병렬 구성(공정 라인과 트레이서 라인이 번들 내부에 병렬로 존재)을 통해 최대 12 mm 또는 3/4인치 크기의 튜빙에 최소 반경 20.3 cm(8인치)로 모든 튜브를 함께 벤딩할 수 있으므로, 케이블 번들에 비해 현장에서 더 쉽게 배치하고 연결할 수 있습니다.
사양
| 재질 | 316 또는 316L 스테인리스강, 구리 또는 PFA + PVC 또는 우레탄 재킷 |
| 크기 | 1/8 또는 3/4인치; 6~12 mm |
| 압력 등급 | 인치 규격 튜빙: 최대 10,900 psig(751 bar) 미터 규격 튜빙: 최대 420 bar(6095 psig) 최대 공정 온도: 104°C(220°F) |
전기 트레이스 튜빙
Swagelok 전기 트레이스 번들 튜빙은 냉동 방지, 최고 121°C(250°F)의 온도 유지 또는 점도 제어용으로 긴 길이의 연속 임펄스 라인 또는 샘플 라인을 일관적인 온도로 유지합니다.
스팀 트레이스 튜빙
Swagelok 경량 스팀 트레이스 번들 튜빙은 일반적으로 계장 임펄스 라인 및 분석기 이송 라인의 냉동 방지에 사용되며, 작은 직경의 공정 라인 온도를 10~93°C(50~200°F) 범위로 유지할 수 있습니다. Swagelok 중량 스팀 트레이스 번들 튜빙은 일반적으로 93~204°C(200~400°F) 범위의 더 높은 공정 온도 유지용 또는 점도 제어용으로 사용됩니다. 애플리케이션에는 임펄스, 샘플링, 공정 라인이 포함될 수 있습니다.
튜빙 선택 또는 사용 가능 여부에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
Каталоги трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Acier inoxydable 316L; Tubes très haute pureté, coaxiaux, nettoyés chimiquement et passivés, nettoyés par thermocouple; Extrémités préparées pour la soudure orbitale; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 6 à 18 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Jacketed and insulated tubing is available in 316/316L stainless steel (seamless and welded) and copper to protect against corrosion and wear or reduce heat loss.
Electric-traced and light and heavy steam-traced bundled tubing provide reliable process temperatures in 316/316L stainless steel (seamless and welded), copper, and PFA.
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5
Using the Swagelok Bench Top Tube Bender
Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.
See the Tube Bender in ActionSwagelok Resources Curated for You
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing
Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender
Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.