|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 12 mm Swagelok Tube Fitting (QC8 Series)
Réf. pièce : SS-QC8-S-12M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
TigesRéalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 12 mm Swagelok Tube Fitting (QC8 Series)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tiges
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Spécifications
SS-QC8-S-12M0 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 12 mm Swagelok Tube Fitting (QC8 Series)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 Stainless Steel |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 12 mm |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Cv maximal | 2.4 - If coupled with a standard or reverse flow body, 3.3 - If coupled with a full flow body |
| Lubrifiant | Without lube on any components |
| Matériau des joints toriques | Fluorocarbon FKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C |
| Série | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400K1 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400K3 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-S-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.