text.skipToContent text.skipToNavigation

밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 23.6Cv, 3/4인치 수나사 NPT

Referencia #: SS-QF12-S-12PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 26,0 - Acoplada a una base
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 23.6Cv, 3/4인치 수나사 NPT

Referencia #: SS-QF12-S-12PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF12-S-12PM — 밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 23.6Cv, 3/4인치 수나사 NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 26,0 - Acoplada a una base
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF4-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.