Cylindres d’échantillonnage — Pièces détachées et accessoires
Cylindres disponibles avec ces caractéristiques :
- Acier inoxydable 316L ou 304L, alliage 400
- Obturateurs d’extrémité, poignée de transport, adaptateurs pour tubes de remplissage, capuchons et bouchons, tés de disque de rupture
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Pièces détachées et accessoires — Tés pour disque de rupture
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-RTM4-F4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-RTM4-F4-1 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle -
Pièces détachées et accessoires — Adaptateurs pour tubes de remplissage
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-DTM4-F4-104 Acier inoxydable 316 1/4 po x 10,4 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle SS-DTM4-F4-023 Acier inoxydable 316 1/4 po x 2,31 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle -
Pièces détachées et accessoires — Poignées de transport
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2MS-5K-CY-2 Acier inoxydable 304 - - - - MS-5K-CY-4 Acier inoxydable 304 - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires