Raccords et adaptateurs pour tubes — Connecteurs mâles — Coudes à 90°
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Raccords et adaptateurs pour tubes — Connecteurs mâles — Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Raccords à tube en PFA et tubes en PFA
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-moly | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | Просмотр изделия |
| 6MO-810-2-4 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | Просмотр изделия |
| 6MO-810-2-8 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-100-2-2 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-1010-2-12 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-1010-2-8 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-10M0-2-4 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-10M0-2-4RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-10M0-2-6RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-1210-2-12 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-12M0-2-8 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-1410-2-12 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-200-2-2 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-200-2-4 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-300-2-2 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-3M0-2-2RT | Laiton | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-400-2-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-400-2-2RT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-400-2-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-400-2-4RT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-400-2-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-400-2-8 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-400-5-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-500-2-4 | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-600-2-2 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-600-2-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-600-2-4RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-600-2-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-600-2-6RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-600-2-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-600-2-8RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-6M0-2-2RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-6M0-2-4 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-6M0-2-4RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-810-2-12 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-810-2-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-810-2-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-810-2-6RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-810-2-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-810-2-8RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-8M0-2-2RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| B-8M0-2-4RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-420-2-2 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-420-2-4 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-620-2-4 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-820-2-8 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-1210-2-12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-1610-2-16 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-400-2-2 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-400-2-4 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-400-2-4ST | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-2-2 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-2-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-2-6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-2-6ST | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-2-8 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-810-2-6 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-810-2-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-810-2-8ST | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-2-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-2-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-2-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-2-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-2-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-2-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-2 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-4PR | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-6PR | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12PR | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-8PR | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-8RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-12 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-12RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-4PR | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-6PR | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-8PR | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-15M0-2-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-15M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-12PR | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16PR | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16W | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-16M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-2-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-2-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-2-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2000-2-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2000-2-20ST | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-2-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-2-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-2-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-2-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-2-4RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-20M0-2-12 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-20M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2400-2-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2400-2-24ST | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 7/8-12 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde | Просмотр изделия |
| SS-25M0-2-12 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-25M0-2-16 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-300-2-2 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-300-2-4 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-3M0-2-2RT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-3M0-2-4 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-3M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-12 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-2PR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-2W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4PR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-400-2-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-6RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-6ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-400-2-8RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4M0-2-2 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4M0-2-2RT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-500-2-2 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-500-2-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-2RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4PR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-600-2-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-6PR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-2-8ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-2PR | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-4PR | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-12RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-16 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-4PR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-6PR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8PR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-2 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-2PR | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.