text.skipToContent text.skipToNavigation

Manifolds — Manifolds à deux vannes, instrumentation — 2 vannes, tige à embout sphérique

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Manifolds — Manifolds à deux vannes, instrumentation — 2 vannes, tige à embout sphérique
Limitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-V2BF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-V2BF8-FL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle Raccordement de l'instrumentation Bride Afficher le produit
SS-V2BF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-V2BFS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой Afficher le produit
SS-V2NBM8-F8-11486 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-V2NBM8-F8-G-11486 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.