Manguera Metálica Flexible Swagelok® (Serie FJ)
Las mangueras metálicas flexibles serie FJ reducen la permeabilidad en aplicaciones de alta temperatura, vacío o de servicio general en las que la ésta no es deseable.
Obtenga Ayuda Seleccionando ManguerasLa manguera serie FJ es una manguera trenzada de acero inoxidable con ánima corrugada de uso general con una capa exterior de acero inoxidable 304 que favorece la contención de la presión de la manguera, y una malla opcional de acero inoxidable 316L disponible para una mayor resistencia a la corrosión. El ánima corrugada es flexible y resistente al retorcimiento.
Vea este Vídeo para Saber Más sobre la Permeabilidad
Una gama de tamaños de 1/4 a 2 pulgadas, presiones de servicio desde vacío hasta 110 bar (1600 psig), y una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con la Sección IX del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME permiten a la manguera serie FJ satisfacer las necesidades de diversos sistemas. Hay disponible un ensamblaje de manguera metálica flexible con otras opciones como cubiertas de manguera, etiquetas de manguera y pruebas de fugas con helio adicionales.
Más Información sobre las Opciones de Refuerzo de Manguera (en inglés)
Especificaciones
Materiales | Ánima: acero inoxidable 316L corrugado Refuerzo: Malla de Acero Inoxidable 304 Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños Nominales de la Manguera | 1/4 a 2 pulg. |
Presiones de Servicio | Vacío hasta 110 bar (1600 psig) |
Temperatura de Servicio | –200 a 426°C (–325 a 800°F) |
Conexiones Finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®, accesorios con tuerca loca SAE 37 (JIC), soldadura de tubo a tope |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。