text.skipToContent text.skipToNavigation
отбор проб аммиака

Система отбора проб аммиака Swagelok®

Система Swagelok делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его и позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.

Написать консультанту по системам отбора проб

Безводный аммиак используется в производстве удобрений, пластмасс, текстиля, бензина и других полезных материалов. Чтобы избежать коррозионного растрескивания резервуаров для хранения под воздействием аммиака и проблем с качеством продукции, необходимо регулярно отбирать пробы продукта, чтобы убедиться в том, что содержание воды составляет от 0,2% до 0,5%.

Система отбора проб аммиака Swagelok с замкнутым контуром устраняет проблемы, присущие традиционным методам отбора проб аммиака. Комплектация системы отбора проб аммиака Swagelok:

  • Пробоотборные устройства закрытого типа: Наша система отбора проб аммиака оснащена пробоотборными устройствами закрытого типа, которые повышают безопасность, ограничивая воздействие избыточных выбросов на оператора и окружающую среду. Такая конструкция исключает необходимость использования многочисленных средств индивидуальной защиты оператора. Переднее стекло позволяет операторам визуально контролировать состояние проб. Также доступны конструкции с одним или двумя пробоотборными устройствами.
  • Предварительно охлажденные трубки для остатка: Холодный аммиак используется для создания холодной ванны с целью отвода тепла из устройства и трубки для остатка, таким образом предотвращая агрессивное кипение, которое угрожает точности заполнения. Уровень заполнения холодной ванны контролируется с помощью приподнятой сливной трубки. Данная процедура очищает линию подачи от старого аммиака, в результате чего получается свежая проба. Обводная линия аммиака охлаждает пробоотборные клапаны, а концентрические трубки предварительно охлаждают линии отбора проб.
  • Полуавтоматическое дозирование: Для облегчения процесса наполнения к трубке для остатка прикреплена крышка. При заполнении трубки для остатка крышка помогает получить точный объем пробы. Крышка герметизирует верхнюю часть трубки для остатка и контролирует уровень заполнения. Любой перелив сливается в холодную ванну, обеспечивая постоянный размер пробы. Доступны трубки для остатка на 100 или 250 мл.
  • Управление одной рукояткой: Управление пробоотборной системой одной рукояткой упрощает работу и помогает исключить человеческий фактор. Механизм с зубчатым приводом регулирует четыре клапана с помощью одного маховика, управляя функциями “выключения,” “продувки,” “охлаждения” “и отбора проб”. Для регулировки во время ввода в эксплуатацию и технического обслуживания могут быть предусмотрены дополнительные регулирующие клапаны.
  • Сенсорное управление нагревателем: Для управления всей работой нагревателя используется сенсорный интерфейс, что повышает единообразие проб и предотвращает перегрев. Простой и интуитивно понятный интерфейс предусматривает отображение на экране пошаговых инструкций, что сводит к минимуму вероятность ошибок оператора.

Каждая система отбора проб изготавливается по вашим техническим условиям опытными специалистами в профильной области. Все системы отбора проб аммиака Swagelok проходят строгие испытания и обеспечиваются ограниченной гарантией Swagelok на весь срок службы.

Узнайте о безопасном и эффективном отборе проб аммиака

Ознакомиться с нашими руководствами по применению

Подробная информация о наших сборках.

Сервисы Swagelok по обследованию

Сервисы Swagelok по обследованию

Если у вас есть проблемы с отбором проб аммиака, а также другие проблемы с отбором проб или работой жидкостной или газовой системы, специалисты Swagelok могут посетить ваши предприятия, чтобы помочь в повышении эксплуатационных характеристик, устранении потенциальных проблем с безопасностью и экологичностью, а также оптимизации производительности и эффективности системы.

Получите необходимую поддержку с отбором проб

Ресурсы Swagelok специально для вас

Инженер проверяет систему отбора проб с замкнутым контуром
Как сократить выбросы в точках отбора проб

Сегодня, когда нефтеперерабатывающим, нефтехимическим и прочим предприятиям нужны новые способы сокращения внеплановых выбросов, существует один сравнительно простой и экономичный подход: использовать замкнутые пробоотборные системы, адаптированные именно для вашего предприятия.

Инженер технического отдела Swagelok обсуждает с заказчиком результаты обследования пробоотборной системы.
Рекомендации для повышения точности системы отбора проб

Соблюдение этих правил’ позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Инженеры технического отдела Swagelok
Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем

Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.

Инженер проверяет безопасность системы
Контрольный перечень для обеспечения безопасности промышленной жидкостной или газовой системы

Используйте данные рекомендации, чтобы повысить уровень безопасности своих промышленных жидкостных и газовых систем.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。