카탈로그
지지 시스템 — 이중 지지대 용접 플레이트
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) | - | 제품 보기 |
304-S1T-WPM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:37 mm(1.46 インチ) | - | 제품 보기 |
304-S3T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.